??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
PF - Polyurethane on Heavy Duty Cast Iron (to 4200 lb/ea)
Bill of material
PF0652812
Part Number
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
Capacity
lbs.
Hub Length
Bore ID
Bearing ID
Дюйм
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
Hardness
95 Shore A
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей