??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒智能科技
描述
pf-208-130
明细表
PF-208-130
主要参数
PF-208-130
连续转矩
25.0 N*m
连续电流
4.3 A rms
最大转矩
75 N*m
最大电流
13.0 A rms
转矩常数
5.75 Nm/A rms
电阻
2.5 Ω(P-P)
电感
7.4 mH(P-P)
极数
32
反电势常数
1.92 V rms/rad/s
转动惯量
0.015 kg.m^2
电机重量
17.0 kg
最高转速
530 rpm
分辨率
19bits p/rev
定位精度
±25 Arc sec
重复精度
±2 Arc sec
轴向偏摆
0.05 mm
径向偏摆
0.05 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型