카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000030200
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Swaged Ferrules
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/pf_pressfassung/pf_pf11.prj},{NB=7000030200},{BZ=7000030200},{VK=HF-FER-DN12-OS-JKLN},{BZLARGA=S3000220000013},{VKLARGA=PF 11 13},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=1/2”},{DN=12.000},{A=28.000},{B=35.000},{G=68.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=32.500},{W1=0.000},{W2=0.000},{W3=23.000},{W4=18.300},{AU1=3.258},{K1=70.560},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
PF 11 SKIVE - Swage Ferules; Swaged ferrule for SAE 100/R1A/R1AT EN 853 1ST / 1SN EN 857 1SC / 2SC hose
Bill of material
7000030200
Order number VOSS Fluid
7000030200
7000030200
Description VOSS Fluid
HF-FER-DN12-OS-JKLN
HF-FER-DN12-OS-JKLN
Order number VOSS Fluid LARGA
S3000220000013
S3000220000013
Description VOSS Fluid LARGA
PF 11 13
PF 11 13
INFO
Catalogue
INFO2
Info
DN2
1/2”
1/2”
DN
12.000
12.000
mm
A
28.000
28.000
mm
B
35.000
35.000
mm
Weight
68.000
68.000
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성