??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
PEZ - Portalachse
Stückliste
PEZ-80 50245032 0 50253997 50161677 X S X X
Bestellnummer
50245032
Typ
PEZ 80
Mechanischer Nutzhub
mm
Wert eingeben für HUB
Mechanischer Nutzhub
mm
cm
inch
ft
links/rechts
Motor
Getriebe PE-PER/AF-AFR
Lage des Getriebes
Anbaurichtung Winkelgetriebe
Getriebe
Motor mit/ohne Bremse
Lage des Motor-Steckers
Profillänge
280 mm
Länge kpl.
511 mm
EDZ file
AFAG.50245031.edz
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/portal-axes-pez-80.html
Gewicht
18.704 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen