??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PEZ - Portal axle
Bill of material
PEZ-80 50245032 0 50253997 50161677 X S X X
Order number
50245032
Type
PEZ 80
Mechanical utilizable stroke
mm
Enter value for HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
left/right
Motor
Gear PE-PER/AF-AFR
Position of the gearing
Cultivation direction Winkelgetriebe
Gear
Motor with/without brake
Position of the motor connector
Profile length
280 mm
Length compl.
511 mm
EDZ file
AFAG.50245031.edz
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/portal-axes-pez-80.html
Weight
18.704 kg
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)