??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
PETIT SC - HD-K
Bill of material
021360699
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Selbstschluss Wandauslauf-Armatur PETIT SC
Produktbeschreibung
Beschreibungstext
Bestell-Nummer
GTIN-Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext
Exposed wash basin tap PETIT SC Cold water/pre-mixed water Manual actuation with automatic closing. Easy flow time adjustment. Scope of delivery Self-closing wall outlet tap SC self-closing button Self-closing cartridge SC II Flow regulator Rosette Ø 60 mm Technical data Running time: 6 - 15 s (7 s ) Flow: max. 5 l/min pressure independent Flow pressure: 0.8 - 5.0 bar Material: Housing Dezincification-resistant brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: DN 15 G 1/2 AG Certificates: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, ACS, dr, WRAS Noise class: I Flow class: O - 021360699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021360699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Schallschutzklasse 1
zul. Betriebstemperatur
°C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
15
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Blattnummer der Richtlinie
17
Armaturenart
Entnahmearmaturen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
プレビュー
3D
情報
Characteristics Graph
2D
ダウンロード(CADデータ)