??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
PETIT SC - HD-K
Nomenclature
021360699
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet mural à fermeture temporisée PETIT SC
Description du produit
Texte de la description
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de lavabo PETIT SC Eau froide / Eau prémitigée Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures Robinet mural à fermeture temporisée Bouton à fermeture temporisée SC Cartouche à fermeture temporisée SC II Régulateur de jet Rosace, Ø 60 mm Données techniques Durée de fonctionnement: 6 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine) Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar Matériau: Boîtier Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: DN 15 G 1/2 M Certificats: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, ACS, dr, WRAS Classe sonore: I Classe de débit: O - 021360699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021360699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable froide PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
température de fonctionnement admissible
°C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Numero de page de la directive
17
Type de robinet
Robinets de puissage
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
Characteristics Graph
2D
Modèles CAO générés