PET2000-12-074RD
Bel Fuse
Power Solutions
PET2000-12-074RD
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pet2000_12_074rd/pet2000_12_074rd.prj},{NB=PET2000-12-074RD},{PN=PET2000-12-074RD},{DESC=Front End DC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input -40 to -72VDC, Reverse Airflow},{POWER=2000},{VIN=-40 to -72},{OV=12},{OC=167},{OT=0 to 55},{SHA256=3yza2agmwt0Dpah5yvFNW0U3CceOt0TtaXI6n8NFh4o=},{INAME=00014__pet20002d122d074rd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pet2000_12_074rd - Bel Power Solutions
Bill of material
PET2000-12-074RD
Part Number
PET2000-12-074RD
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input -40 to -72VDC, Reverse Airflow
Power
2000
W
Voltage Input
-40 to -72
VDC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
167
A
Operating Temperature
0 to 55
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성