PET1600-12-074ND
Bel Fuse
Power Solutions
PET1600-12-074ND
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pet1600_12_074nd/pet1600_12_074nd.prj},{NB=PET1600-12-074ND},{PN=PET1600-12-074ND},{DESC=Front End DC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133.3A, Input -40 to -72VDC, Normal Airflow, DC Inlet - Black, 6 AWG (C10-747100)},{POWER=1600},{VIN=-40 to -72},{OV=12},{OC=133,3},{OT=-5 to 55},{SHA256=mfrTnlm1Cyo0HtXpoGS3cXXcfGerU3/TivFz1WQLs+w=},{INAME=00005__pet20002d122d074nd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pet1600_12_074nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PET1600-12-074ND
Part Number
PET1600-12-074ND
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133.3A, Input -40 to -72VDC, Normal Airflow, DC Inlet - Black, 6 AWG (C10-747100)
Power
1600
W
Voltage Input
-40 to -72
VDC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
133,3
A
Operating Temperature
-5 to 55
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성