??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Permanent magnetic clamping fixture - -
Bill of material
278000
Order No.
278000
Interface fitted
SWA 39 mm
width
60 mm
diameter
32 mm
height
80 mm
Magnetic force (N)
350 N
weight
0,29 kg
Bescheibung
情報
Infotext
Length
60 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)