??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Performa Rubber - Ergonomic Advantage Rubber Wheels
Bill of material
1.00001.441
Part Number
1.00001.441
Wheel
Performa Rubber
Wheel Type
Series
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
7/8 Дюйм
Bearing Type
Capacity
60 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F Intermittent Service (120°F Continuous Service)
Thread Guard
Bearing Bore
5/16 Дюйм
Bore Less Bearing
1/2 Дюйм
Hub Length
1 1/32 Дюйм
Spanner Bushing Bore
0 Дюйм
Spanner Bushing Length
0 Дюйм
Weight
1/4 Pounds
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей