2.00002.445 COND
Access Casters
Colson
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/colson/wheels/performa_con_rubber_asmtab.prj},{NB=2.00002.445 COND},{WH=Performa Conductive Rubber Wheels},{WT=PRFC},{SER=2},{D=2.50000000},{WB=5},{PPATH=performa_con_rubber_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
Performa Conductive (to 500 lb/ea)
Bill of material
2.00002.445 COND
Part Number
2.00002.445 COND
Wheel
Performa Conductive Rubber Wheels
Wheel Type
Flat Gray Tread
Round Gray Tread
Flat Gray Tread
Round Gray Tread
Series
2 Series (Capacity up to 250 lbs)
3 Series (Capacity up to 300 lbs)
4 Series (Capacity up to 350 lbs)
5 Series (Capacity up to 500 lbs)
2 Series (Capacity up to 250 lbs)
3 Series (Capacity up to 300 lbs)
4 Series (Capacity up to 350 lbs)
5 Series (Capacity up to 500 lbs)
Wheel Dia.
2 1/2
3 1/2
4
5
2 1/2
3 1/2
4
5
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Wheel Bearing
Ball
Ball
Capacity Each
125
Pounds
Bearing Bore
3/8
인치
Bore Less Bearing
0
인치
Hub Length
1 1/2
인치
Spanner Bushing Bore
0
인치
Spanner Bushing Length
0
인치
Weight
3/8
Pounds
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성