??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
PEPINE16 - STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 16 - TURNED
Bill of material
PEP.INE16X6M16X110
SHA256
Internal name
Art.
E
16 mm
s
6.5 mm
h
23.5 mm
R(±0,1)
15 mm
d1(6g)
mm
Q
mm
Weight
gr
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)