카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
PEP.FZE13X5M10X45
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/pepfze13-r122e4.prj},{NB=PEP.FZE13X5M10X45},{SHA256=VJr/D55V7MhLkTzlb5vjyoVwqaMo5wtxnWmJq1/8nss=},{INAME=pep2efze13x5m10x45},{NAME=pep.fze13x5m10x45},{NNCUSTOM=PEPFZE13-R12,4},{NTCUSTOM=GALVANISED STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R12.4 AND HEXAGONAL BASE 13 - OBTAINED BY COLD MOULDING},{NBCUSTOM=PEP.FZE13X5M10X45},{LINACUSTOM=PEP.FZE13X5M10X45},{STEPFILE=PEP.FZE13X5M10X45.step},{PNGFILE=PEPFZE13-R12,4.png},{DWGFILE=PEPFZE13-R12,4.dwg},{CODE=PEP.FZE13X5M10X45},{MIS01=13},{MIS02=5},{MIS03=20},{MIS04=12.5},{MIS05=M10},{MIS06=45},{MIS07=37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
PEPFZE13-R12,4 - GALVANISED STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R12.4 AND HEXAGONAL BASE 13 - OBTAINED BY COLD MOULDING
Bill of material
PEP.FZE13X5M10X45
SHA256
VJr/D55V7MhLkTzlb5vjyoVwqaMo5wtxnWmJq1/8nss=
VJr/D55V7MhLkTzlb5vjyoVwqaMo5wtxnWmJq1/8nss=
Internal name
pep2efze13x5m10x45
pep2efze13x5m10x45
Art.
PEP.FZE13X5M10X45
PEP.FZE13X5M10X45
E
13
mm
s
5
mm
h
20
mm
R (0-0,1)
12.5
mm
d1(6g)
M10
M10
mm
Q
45
45
mm
Weight
37
37
gr
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성