카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE 90° 4 bolt flange with NPT thread PEFF68NSS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE 4 bolt flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/peff_n.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit NPT Gewinde PEFF68NSS},{ERMETO=PEFF68NSS},{BESTNR=PEFF68N},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{RS=3.530},{T1=2NPT},{D1=50},{D2=87.0},{L1=45},{L2=35},{L3=34},{LA=133},{LB=134},{LX=44.5},{LY=96.8},{LZ=75},{DB=21.0},{SCM=M 20x70},{SCU=3/4x2 3/4},{DD1=31.000},{K2=20.000},{WEIGHT=2.50000},{PSI=6000},{PNS=420},{PNSS=420},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.700},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PEFF68NSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PEFF-N EO - SAE 90° 4 bolt flange with NPT thread
Bill of material
EO SAE 90° 4 bolt flange with NPT thread PEFF68NSS
Order code
PEFF68NSS
PEFF68NSS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Nom. flange size SAE
2
2
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
51
51
mm
Thread
2NPT
2NPT
Diameter
50
50
mm
Diameter
87.0
87.0
mm
Length
45
45
mm
Length
35
35
mm
Length
34
34
mm
Length
133
133
mm
Length
134
134
mm
Length
44.5
44.5
mm
Length
96.8
96.8
mm
Length
75
75
mm
Diameter
21.0
21.0
mm
Screws (metr.)
M 20x70
M 20x70
mm
Screws (unc.)
3/4x2 3/4
3/4x2 3/4
Zoll
Weight
2.50000
2.50000
kg
PSI Series
6000
6000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성