PEC550-12-074ND
Bel Fuse
Power Solutions
PEC550-12-074ND
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pec550_12_074nd/pec550_12_074nd.prj},{NB=PEC550-12-074ND},{PN=PEC550-12-074ND},{DESC=Front End DC-DC CRPS Power Supply, Power 550W, Output 12VDC, 45A, Input -36 to 72VDC, Normal Airflow},{POWER=550},{VIN=-36 to 72},{OV=12},{OC=45},{OT=0 to 50},{SHA256=FGqevNduHN15LccAYCZRO61AfZvcWPZFQEslQb197YI=},{INAME=00007__pec550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pec550_12_074nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PEC550-12-074ND
Part Number
PEC550-12-074ND
Description
Front End DC-DC CRPS Power Supply, Power 550W, Output 12VDC, 45A, Input -36 to 72VDC, Normal Airflow
Power
550
W
Voltage Input
-36 to 72
VDC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
45
A
Operating Temperature
0 to 50
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성