??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Line Tech
Beschreibung
PE3 Positioniereinheit - mit Spindelantrieb
Stückliste
PE3.4.0050FR005.0.01.0N-17VNNN
Identnummer
Bauart
Positioniereinheit mit Linearschienenführungen
Grösse (BxH)
225 x 90
Ausführung
4 Führungswagen (1 Schlitten)
Hub
mm
HUBST
mm
Wert eingeben für HUBST
mm
cm
inch
ft
Faltenbalgen
Antrieb
Hub/Umdrehung
Endschalter
Montagezustand
Untersetzung
ohne Untersetzung
Motoranbau
ohne Motorenplatte
Vorspannung Führungswagen
Toleranzklasse Kugelgewindetrieb
Vorspannung Kugelgewindetrieb
KGT vorgespannt
Position Endschalterstecker
Steckertyp
ohne Stecker
Optionen
ohne Optionen
B
225 mm
L
405 mm
L3
65.0 mm
n x 180
1
A1
112.5 mm
Spindellänge
429 mm
Gewicht
17.5 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen