카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PE220-03-S1(1)
SHAKO
2 Way Solenoid Valves
No pressure leading type
PE220
Powered by
CAD모델 선택
{shako/two_port_valve/no_pressure_leading_type/pe220/pe220_asmtab.prj},{NB=PE220-03-S1(1)(1)},{MODEL=PE220},{H=},{AC=},{R=-03},{N=},{S=-S1},{L=},{E=},{TIMER=1},{PPATH=assemblies/pe220_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
PE220 - 2/2 WAY SOLENOID VALVE(Anti-acid & Alkali series, Direct acting)
Bill of material
PE220-03-S1(1)
Anti-acid & alkali teflon 2/2 way direct acting
PE220
Pressure
Blank : 0.1~1kgf/cm^2
H : 0~3kgf/cm^2
Blank : 0.1~1kgf/cm^2
H : 0~3kgf/cm^2
Acting style
Blank : Normally Closed
N : Normally open
Blank : Normally Closed
N : Normally open
Port size
03 : 3/8‘’
04 : 1/2‘’
03 : 3/8‘’
04 : 1/2‘’
Thread
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Solenoid
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
S1 : 110VAC
S2 : 220VAC
S6 : 24VAC
S7 : 12VDC
S9 : 24VDC
LED
Blank : None
L : LED
Blank : None
L : LED
Ex-proof coil
Blank : Standard coil
E : Explosion-proof coil
Blank : Standard coil
E : Explosion-proof coil
Timer
No timer
With timer
No timer
With timer
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성