??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PDSPHD_H, PDSPHD6HV - Baked Finish Steel Panels with Keyhole-Shape Hole Type
Bill of material
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
Part No.
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
Type Selection
Keyhole-Shape Hole Type
T Selection
mm
T Tolerance
+0.2/0 mm
Material
Low Carbon Steel (SPCC)
Surface Treatment
Melamine Baking Finish (Base Coat: Cathodic Electrodeposition Coating)
Baking Color Selection
Nominal
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A Tolerance
+/-0.5 mm
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B Tolerance
+/-0.5 mm
Bolt Dia. Selection
mm
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
G 1mm Increment
mm
Введите значение для G
G 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
d1
6.8 mm
d2
14 mm
h
8 mm
Bolt Dia. Selection (Hole for Handle)
mm
V 1mm Increment
mm
W 1mm Increment
mm
d
0.0 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей