??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PDSPHD_H, PDSPHD6HV - Baked Finish Steel Panels with Keyhole-Shape Hole Type
Lista materiale
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
Cod. comp.
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
Selezione tipo
Keyhole-Shape Hole Type
Selezione T
mm
Tolleranza t
+0.2/0 mm
Materiale
Acciaio dolce al carbonio (1.0330/DC01)
Trattamento superficie
Finitura melamminica (Mano di fondo: Rivestimento applicato per cataforesi)
Selezione colore finitura
Nominale
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Tolleranza A
+/-0.5 mm
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Tolleranza b
+/-0.5 mm
Selezione diametro bullone
mm
F Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per F
F Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
G Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per G
G Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
d1
6.8 mm
d2
14 mm
h
8 mm
Bolt Dia. Selection (Hole for Handle)
mm
V Incrementi di 1mm
mm
W Incrementi di 1mm
mm
d
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD