??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PDSPHD_H, PDSPHD6HV - Baked Finish Steel Panels with Keyhole-Shape Hole Type
Stückliste
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
Teile-Nr.
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
Ausführung auswählen
Keyhole-Shape Hole Type
T auswählen
mm
Toleranz t
+0.2/0 mm
Werkstoff
Unlegierter Stahl (1.0330/DC01)
Oberflächenbehandlung
Melamin, Einbrennlackierung (Grundschicht: Kataphoresebeschichtung)
Farbauswahl
Nenngröße
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
A-Toleranz
+/-0.5 mm
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Toleranz b
+/-0.5 mm
Auswahl Schrauben-Ø
mm
F 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
G 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für G
G 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
d1
6.8 mm
d2
14 mm
h
8 mm
Bolt Dia. Selection (Hole for Handle)
mm
V 1mm-Schritte
mm
W 1mm-Schritte
mm
d
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen