PDRX35
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrx_asmtab.prj},{NB=PDRX35},{D=35},{JIS=UCPX07},{H=54.0},{L=203},{L1=144},{A=57},{DD1=30},{DD=17},{TT=22},{H1=105},{B=49.2},{S=19.0},{RLD=73},{RLC=2},{TT1=18},{RLTP=51.0},{RCL=49.670},{RCL1=7.294},{RCL2=22.105},{LTN=53.0},{LV=82},{LR=32},{LD1=22.5},{LD2=19.0},{LD=16},{RD=8},{LBR=21},{KCL=22.2},{DC1=53},{DC2=20},{R1=16},{R2=8.5},{R3=3},{R4=3},{RV=120},{RVT=140.5},{BN=32},{RC=125.000},{CL=13},{TOC=4.5},{TCC1=146.557},{TCC2=7.080},{RL=61.0},{RL1=42.5},{RL2=2.827},{PPATH=pdrx/pdrx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PDRX - Ball Bearing Units-Cast Iron Pillow Type(Heavey Load Type)-
BOM
PDRX35
형번
PDRX35
PDRX35
TYPE
PDRX
하우징 재질
Cast Iron Class No.30
Material of Bearing
52100 Bearing Steel
Material of Rubber Seal
Nitrile Rubber (NBR)
Material of Set Screw
4137 Alloy Steel
Precision
JIS B 1558/JIS B 1559
Operating Temperature
-15 ~+100
°C
D
35
35
mm
JIS Size
UCPX07
UCPX07
H
54.0
54.0
mm
L
203
203
mm
L1
144
144
mm
A
57
57
mm
d1
30
30
mm
d
17
17
mm
t
22
22
mm
H1
105
105
mm
B
49.2
49.2
mm
S
19.0
19.0
mm
M1
M8x1
M8x1
PPATH
pdrx/pdrx_asmtpl.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성