PDRH25
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrh_asmtab.prj},{NB=PDRH25},{TS=1},{D=25},{JIS=UC205D1},{H=80},{L=142},{L1=105},{A=50},{DD1=19},{DD=13},{TT=13},{H1=114},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.85},{ML=7},{MASS=1200},{RLD1=68},{RLD2=55},{RLD3=33.9},{LD1=24},{LD2=3.0},{LD3=2},{G1=23.5},{G2=11.0},{G3=46},{R1=10},{R2=5},{NCL=1.2},{KCL=14.8},{PPATH=pdrh/pdrh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PDRH,PDRHN - Ball Bearing Units -High-Centered Pillow Type-
明细表
PDRH25
型式
PDRH25
PDRH25
TYPE
PDRH
PDRH
固定座材质
FC200
轴承材质
SUJ2
橡胶密封圈材质
丁腈橡胶
止动螺丝材质
SCM435
精密
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559
使用温度
-15 ~+100
°C
型式选择
Lubrication Type
Oil-Free Type
Lubrication Type
Oil-Free Type
D
25
25
mm
JIS公称规格
UC205D1
UC205D1
H
80
80
mm
L
142
142
mm
L1
105
105
mm
A
50
50
mm
d1
19
19
mm
d
13
13
mm
t
13
13
mm
H1
114
114
mm
B
34.1
34.1
mm
S
14.3
14.3
mm
基本额定负载Cr(动态)
14.0
14.0
kN
基本额定负载Cor(静态)
7.85
7.85
kN
M1
M5x0.8
M5x0.8
重量
1200
1200
g
PPATH
pdrh/pdrh_asmtpl.prj
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型