??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PDL_ _, PDF_ _, PDS_ _ - Plaques configurables en Duralumine 2017 - (EN AW-2017 équivalent)
Nomenclature
PDLNP-25-10-5
Traitement de la surface du support
PDLNP-25-10-5
Type sélectionnable
PDLN _ , PDF _ _, PDS_ _
Matériau
EN AW-2017 équivalent
Finition des surfaces supérieure/inférieure
Tolérance d'épaisseur
A-B tolérance sélectionnable
A Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+0.1~+0.3 mm
B Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance de b
+0.1~+0.3 mm
Sélection T (Incrément de 0.5mm pour le fraisage et le meulage de surface)
mm
Tolérance t
+/-0.35 mm
Chanfreinage de la circonférence
Coin coupé CCA
CCA Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCB
CCB Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCC
CCC Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCD
CCD Incrément de 1mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés