??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PDL_ _, PDF_ _, PDS_ _ - 2017 Duralumin Configurable Plates - 2017 Aluminum - (Al-Cu Aluminum Alloy)
Bill of material
PDLNP-25-10-5
Part No.
PDLNP-25-10-5
Type Selection
PDLN _ , PDF _ _, PDS_ _
Material
2017 Aluminum
Upper/Lower Surface Finish
Thickness Tolerance
A-B Tolerance Selection
A 0.5mm Increment
mm
Введите значение для A
A 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
A Tolerance
+0.1~+0.3 mm
B 0.5mm Increment
mm
Введите значение для B
B 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
B Tolerance
+0.1~+0.3 mm
T Selection (0.5mm Increment for Miling and Surface Grinding)
mm
T Tolerance
+/-0.35 mm
Circumference Chamfering
CCA Corner Cut
CCA 1mm Increment
mm
CCB Corner Cut
CCB 1mm Increment
mm
CCC Corner Cut
CCC 1mm Increment
mm
CCD Corner Cut
CCD 1mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей