PDK30
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdk.prj},{NB=PDK30},{TS=1},{D=30},{JIS=UKP207},{H=47.6},{L=167},{L1=127},{A=48},{DD1=21},{DD=17},{TT=19},{H1=94},{B=43},{S=9},{SS=27},{SST=22.5},{RRS=5},{SRR=2.0},{RLD=59},{RLC=1},{TT1=13},{RLTP=46.4},{RCL=32.9359},{RCL1=5.3111},{RCL2=18.9706},{LTN=52},{LTN1=48.0},{LTN2=38.0},{LTN3=37.4167},{LV=74},{LR=26},{LD=13},{LD1=15.0},{LD2=16.5},{LBR=20},{DC1=47.0},{DC2=16},{RD=8},{R1=13},{R2=8.5},{R3=3},{R4=3},{RV=58},{RVT=74.0},{BN=30},{RC=80},{TCC1=99.3347},{TCC2=7.1651},{TOC=4.0},{TOC1=4.8152}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PDK,PDKN - Ball Bearing Units-Cast Iron Pillow Type(Tapered hole type)-
BOM
PDK30
형번
PDK30
PDK30
TYPE
PDK
Type Selection
Lubrication Type
Oil-Free Type
Lubrication Type
Oil-Free Type
하우징 재질
Cast Iron Class No.30
Material of Bearing
52100 Bearing Steel
Material of Rubber Seal
Nitrile Rubber (NBR)
Precision
JIS B 1558/JIS B 1559
Operating Temperature
-15 ~+100
°C
D
30
30
mm
JIS Size
UKP207
UKP207
H
47.6
47.6
mm
L
167
167
mm
L1
127
127
mm
A
48
48
mm
d1
21
21
mm
d
17
17
mm
t
19
19
mm
H1
94
94
mm
B
43
43
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성