??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PDE53 - 定位块/锥型
明细表
PDE53-D80
代码
PDE53
类型
双面切割型
上部材质
S45C
下部材质
S45C
垫片材质
SS400
上部硬度
50HRC~
下部硬度
50HRC~
垫片硬度
---
上部表面处理
镀铬
下部表面处理
镀铬
垫片表面处理
---
D
mm
D1
65 mm
D1
78 mm
W
60 mm
P
56 mm
H
65 mm
H1
41 mm
H2
37 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型