??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PDE51_52 - 定位块/锥型
明细表
PDE51-D100
代码
类型
上部材质
铬钢
下部材质
铬钢
垫片材质
S45C
上部硬度
50HRC~
下部硬度
50HRC~
垫片硬度
---
上部表面处理
---
下部表面处理
---
垫片表面处理
镀铬
D
mm
D1
58 mm
P
76 mm
P1
40.5 mm
H
80 mm
H1
40 mm
H2
56 mm
H3
35 mm
W
mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型