??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDE06 - Positioning block
Bill of material
PDE06-A25-L35
CODE
PDE06
Types of
V-shaped groove flat bottom type 70°V type
National standard
45
quite
THA
hardness
40~43HRC
A
25 mm
L
35 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
H
14 mm
d
9 mm
R
2 mm
webink
Website connection
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)