??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDE03 - Positioning block ?¡è V-shaped groove ?¡è Flat bottom lengthening type
Bill of material
PDE03-A25-L35
Types of
PDE03
Types of
V-shaped groove ??¨¨ flat bottom lengthening type
Material
S45C
hardness
40-43HRC
A
25 mm
L
35 mm
L1
22 mm
L2
23 mm
H
14 mm
d
9.0 mm
R
4 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей