??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PDC36 - 定位块/矩形/方形槽
明细表
PDC36-L30-H14
代码
PDC36
类型
矩形
材质
SKD11
热处理
淬火回火
硬度
58~62HRC
L
mm
H
mm
A
9 mm
E
6 mm
F
18 mm
P
0 mm
V
12 mm
W
20 mm
f
13 mm
H1
27 mm
M
M5 mm
d
8 mm
h
4.5 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型