??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDC31 - Positioning block/trimming type/square groove
Bill of material
PDC31-W50
Code
PDC31
type
Trimming type
Material
YK30
heat treatment
Quenching and tempering
hardness
56HRC~
W
mm
E
10 mm
A
25 mm
B
20 mm
H
46 mm
P
34 mm
V
17 mm
T
25 mm
Ca
5 mm
D1
7 mm
d2
11 mm
h
8 mm
Website link
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés