??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PDC26 - 定位块/切边型/方形槽
明细表
PDC26-W16-E6
代码
PDC26
类型
切边型
材质
SKD11
热处理
淬火回火
硬度
58~62HRC
W
mm
E
mm
A
6 mm
B
17 mm
H
29 mm
P
0 mm
Q
5 mm
V
7 mm
T
8 mm
Ra
1 mm
Ca
0.5 mm
d1
4.5 mm
d2
8.0 mm
h
5 mm
S
3.5 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型