PDC21-T16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pdc21.prj},{NB=PDC21-T16},{CODE=PDC21},{TYPE=Rectangular slot type - lengthened chamfered convex platform type},{MAT=S45C},{HRD=40-43HRC},{T=16},{T1=16},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{L=30},{A=35},{B=50},{W=20},{L1=24},{V1=10.0},{F=10},{L2=26},{V2=8},{E=20},{S=11},{P=25},{PPATH=pdc21/assem/pdc21_assemtpl.prj},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDC21 - Positioning block ?¡è square groove ?¡è lengthened chamfered boss type
Bill of material
PDC21-T16
Code
PDC21
Types of
Square groove ?¡è Extended chamfered boss type
Material
S45C
hardness
40-43HRC
T
16
16
T1
16
16
d1
14.0
14.0
mm
d2
9.0
9.0
mm
L
30
30
mm
A
35
35
mm
B
50
50
mm
L1
24
24
mm
V1
10.0
10.0
mm
F
10
10
mm
L2
26
26
mm
V2
8
8
mm
E
20
20
mm
S
11
11
mm
P
25
25
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성