PDAUX-D30-L20-M6
A&T-3D Gallery
zonghe
dianquan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dianquan/pdaux.prj},{NB=PDAUX-D30-L20-M6},{CODE=PDAUX},{D=30},{L=20},{L1=20,25,30},{M1=M6},{MM=6},{D1=13.0},{D2=9.0},{D3=6.6},{H=8},{T=2},{GCD=+0.2/-0.2},{GCL=+0.5/0},{GCH=+0.2/-0.2},{PYZH=6},{ZH=6},{D4=6.6},{D5=9.0},{T1=2},{H1=12.0},{L2=10},{PDF=pdaux.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PDAUX - 沉头型带轴环型聚氨酯减震环
Bill of material
PDAUX-D30-L20-M6
bestellmummer
PDAUX-D30-L20-M6
PDAUX-D30-L20-M6
代号
PDAUX
PDAUC
PDAUV
PDBUX
PDBUC
PDBUV
PDCUX
PDCUC
PDCUV
PDDUX
PDDUC
PDDUV
PDFUX
PDGUX
PDHUX
PDAUX
PDAUC
PDAUV
PDBUX
PDBUC
PDBUV
PDCUX
PDCUC
PDCUV
PDDUX
PDDUC
PDDUV
PDFUX
PDGUX
PDHUX
材料
标准聚氨酯
硬度
肖氏A95
颜色
自然色
材质
一般结构钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
30
30
mm
L
20
25
30
20
25
30
mm
M1
M6
M6
d1
13.0
13.0
mm
d2
9.0
9.0
mm
D3
6.6
6.6
mm
H
8
8
mm
T
2
2
mm
公差D
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
mm
公差L
+0.5/0
mm
公差H
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
mm
配用轴环
6
6
mm
轴环
6
6
轴环规格d
6.6
6.6
mm
轴环规格D
9.0
9.0
mm
轴环规格T
2
2
mm
轴环规格H
12.0
12.0
mm
轴环规格L
10
10
mm
PDF
pdaux.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성