??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PDASA - 弹簧柱塞 球头内六角型
Bill of material
PDASA-M12
Bestellnummer
代号
类型
内六角型
可选M值范围
主体材质
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
球头材质
球头硬度
弹簧材质
SWP-B
调整环材质
SUS304
可使用温度
-30~80℃
M
mm
d
mm
E
mm
L
mm
L1
mm
S
mm
min.超轻载型许用载荷
N
max.超轻载型许用载荷
N
min.轻载型许用载荷
N
max.轻载型许用载荷
N
PDBVBmin.轻载型许用载荷
N
PDBVBmax.轻载型许用载荷
N
min.重载型许用载荷
N
max.重载型许用载荷
N
min.超重载型许用载荷
N
max.超重载型许用载荷
N
PDF
pdasa.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models