PD1M-12
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf21.prj},{NB=PD1M-12},{PN=PD1M-12},{DESC=Knurled Thumb Nut Screws},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF27},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{TS=M 4 X 0.7},{NDM=4.0000},{KDM=3.2420},{A=19.0},{B=8.0},{C=3.0},{D=12.0},{CBD=4.2},{CD1=4.2000},{CBDE=6.0},{CD2=6.0000},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PD1M - Knurled Thumb Nuts - 3mm to 6mm Head Diameter - Stainless Steel DIN 1.4305
Bill of material
PD1M-12
Product No.
PD1M-12
PD1M-12
Description
Knurled Thumb Nut Screws
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Stainless Steel DIN 1.4305
Thread Size
M 4 X 0.7
M 4 X 0.7
Outsize Diameter ØA
19.0
19.0
mm
Diameter ØB
8.0
8.0
mm
Thickness
3.0
3.0
mm
Length
12.0
12.0
mm
Counter Bore Diameter
4.2
4.2
mm
Counter Bore Depth
6.0
6.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성