??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
PCWEJ16 - PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS NewXS16
Bill of material
284476 0.5
Identnr
Article
WITTE-PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS NEWXS16
dia
16.000 mm
B
54.000
M
M4
D
16.000 mm
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
WEIGHT
20.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés