??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
THK CO.,LTD.
Description
PCT20R 50W
Bill of material
PCT20R-06N-0050-L-TL-L-M05-D00-DC-F3
Model Number
PCT20R
Lead
06N : 6mm
Stroke
mm
Option
Controller
TL : TLC
Direction of Motor Cable
Motor Output
Origin Type
Amplifier Voltage
DC : DC24V
Cable Type / Length
Position of Rod
mm
Введите значение для POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей