카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-31700
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits with plastic coating
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1498/pcs_pcs_kompressionsverbinder_ip65.prj},{NB=166-31700},{IDNR=166-31700},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=15.440},{TAX_N=0.190},{A=20.000},{C=39.500},{D=29.000},{E=15.300},{F=26.000},{K=15.3},{L=26},{M=39.5},{N=29},{PWID=1435},{DESCRIPTION14=Metallverschraubung Kompressionskuppler},{DESCRIPTION15=Mehrteilige, Messing vernickelte Kompressionsverschraubung inkl. Polyamid-Dichtung zum Verbinden von zwei PCS-Schläuchen.},{EAN=4031026307701},{ID_MANUFACT17=166-31700},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=PCS20-PCS20},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-91-14},{MATERIAL=Messing vernickelt (NPB);Polyamid 6 (PA6)},{FARBE=Metall (ML)},{MATERIALKUR24=NPB;PA6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
PCS-PCS Compression Coupler, IP65
Bill of material
HellermannTyton 166-31700
Identification
166-31700
166-31700
Short Description
Metallic compression fitting, coupler
Manufacturer Type Description
PCS20-PCS20
PCS20-PCS20
Material
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
Colour
Metal (ML)
Length
39.5
39.5
mm
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
10.000
Nominal diameter
20
20
mm
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
Deeplink
Deeplink(de)
Minimum bore size
15.3
15.3
mm
SW main body
26
26
mm
Length
39.5
39.5
mm
SW main body
29
29
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성