??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PCPNA shaft - Unità di rilevamento
Lista materiale
PCPNA8S-30shaft
Cod. comp.
PCPNA8S-30shaft
Materiale del corpo
EN AW-6063 equivalente
Trattamento superficie del corpo
Anodizzato trasparente
Materiale del perno
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie del perno
Nichelatura chimica
Materiale della molla
EN 1.4301 equivalente
Accessori
Vite di fermo M4 1pz
D
8 mm
Selezione molle
Selezione L
mm
Carico min
1.2 N
Carico max
3.6 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD