??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PCPNA shaft - Embouts de détection de pièce
Nomenclature
PCPNA8S-30shaft
Réf. pièce
PCPNA8S-30shaft
Matériau du corps
EN AW-6063 équivalent
Traitement de surface du corps
Anodisé clair
Matériau de la goupille
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface de la goupille
Placage autocatalytique au nickel
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent
Accessoires
Vis de serrage M4 x1
D
8 mm
Sélection des ressorts
Sélection de L
mm
Charge min.
1.2 N
Charge max.
3.6 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés