??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PCPNA body - Werkstück-Erkennungsvorrichtungen
Stückliste
PCPNA8S-30body
Teile-Nr.
PCPNA8S-30body
Werkstoff Grundkörper
EN AW-6063 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Klar eloxiert
Werkstoff Stift
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Stift
Chemisch vernickelt
Werkstoff Federn
EN 1.4301 Äquivalent
Zubehör
Stellschraube M4, 1 Stk.
D
8 mm
Federn auswählen
L auswählen
mm
Traglast, min.
1.2 N
Traglast, max.
3.6 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen