幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PCP16-M6-H15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pcp01_30.prj},{NB=PCP16-M6-H15},{CODE=PCP16},{TYPE=L type-Horizontal adjustment type},{THR=Fine thread},{MAT=S45C},{SUR=Black coating},{M=6},{H=15},{HPOOL=15,20},{H1=6},{T=10},{MXP=6x0.75},{W=10},{W1=0},{L=32},{L1=0},{B=0},{P=10},{S=8.0},{DD=0.0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V=4.5},{C=2},{G=17},{G1=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 135
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PCP01_30 - 定位调整螺钉块·L型·纵向调整型/横向调整型/底部安装型
明细表
PCP16-M6-H15
代码
PCP16
PCP16
类型
L型-横向调整型
L型-横向调整型
螺纹
细牙螺纹
细牙螺纹
材质
S45C
S45C
表面处理
发黑
发黑
M
6
6
H
15
20
15
20
mm
H1
6
6
mm
T
10
10
mm
Mx螺距
6x0.75
6x0.75
W
10
10
mm
W1
0
0
mm
L
32
32
mm
L1
0
0
mm
B
0
0
mm
P
10
10
mm
S
8.0
8.0
mm
d
0.0
0.0
mm
d1
8.0
8.0
mm
d2
4.5
4.5
mm
V
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm
G
17
17
mm
G1
0
0
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型