??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PCE01_10 - Fixing block for adjusting bolts ?¡è L type
Bill of material
PCE05-3-H15
Types of
Types of
Material
Surface treatment
specification
H
mm
d
2.5 mm
T
7 mm
T1
7 mm
H1
5 mm
P
16 mm
L
16 mm
B
11 mm
W
26 mm
d1
6.0 mm
d2
3.5 mm
V
4.0 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей