??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
PCCE - Motoriduttore in corrente continua a vite senza fine con stadio epicicloidale
Lista materiale
PCCE 24MP3N 33,25 B3S
Tipo
Riduzione
Info riduttore
Vite senza fine + epicicloidale reversibile - Efficienza 88%
Forma di attacco
Materiale albero e viti
Standard applicabile
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità del motore
2800rpm
Velocità al riduttore
84rpm
Coppia nominale
Tensione di alimentazione
24Vdc
Corrente assorbita
Raffreddamento
Naturale
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
Peso
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD