??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
PCC - Motoriduttore in corrente continua a vite senza fine
Lista materiale
PCC 24MP3N 5 B3
Tipo
Riduzione
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 92%
Forma di attacco
Versione mozzo
Materiale mozzo e viti
Standard applicabile
Albero di uscita optional
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità del motore
2800rpm
Velocità al riduttore
560rpm
Coppia nominale
Tensione di alimentazione
24Vdc
Corrente assorbita
Raffreddamento
Naturale
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
Peso
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD