??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
PC1B - Combination M5
Bill of material
PC1B-M5
Ident number
Regulator Unit
PC1B
Thread
Tube Connection
Drain Option
Gauge Option
A
126 mm
B
126 mm
C
198 mm
D
98 mm
Body
35.000 mm
Body
49.000 mm
Body
59.000 mm
Body
78.000 mm
Body
52.000 mm
Connect Hall
63.000 mm
Connect Hall
65.000 mm
Connect Hall
32.000 mm
Connect Hall
35.000 mm
Chanfer
11.500 mm
TD1
77.600 mm
TD2
80.000 mm
TH1
14.200 mm
HTD
54.400 mm
HTD1
19.000 mm
TD3
94.000 mm
MD
117.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés