카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-00119
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
with arrowhead
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_holder/arrowhead/pc.prj},{NB=151-00119},{IDNR=151-00119},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=15000.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=5.660},{TAX_N=0.190},{VERS=1},{PWID=745},{MANUFACTURE19=PC5DP7S},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Diese Befestigungselemente wurden für die einfache und schnelle Montage von Rohren und Leitungen entwickelt. Sie können durch die verschiedenen Fußteile in einer Lochbohrung befestigt werden. Durch Einklicken in die Aufnahme wird das Bündelgut geführt, ein Austausch oder ein Entfernen des Bündelgutes ist jederzeit möglich.},{EAN=5022660313684},{ID_MANUFACT17=151-00119},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
PC-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-00119
Identification
151-00119
151-00119
Manufacturer Type Description
PC5DP7S
PC5DP7S
Short Description
Fixing element black
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
7.0
7.0
mm
Bundle ∅ max.
5.0
5.0
mm
Panel Thickness min.
0.8
mm
Bundle ∅ min.
mm
Length L
mm
Panel Thickness max.
3.0
3.0
mm
Number of content units per order unit
1.000
Minimum order quantity
15000.000
15000.000
Height H
9.5
9.5
mm
Width (W)
8.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Nominal Diameter
5.0
5.0
mm
Height (H2)
8.1
8.1
mm
Disc ∅
16.0
16.0
mm
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성