??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00119
Identification
Description type fabricant
Description courte
Élément de fixation noir
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur
Noir (BK)
Ø trou de fixation (FH)
mm
Ø câble max.
mm
Épaisseur min. panneau
0.8 mm
Ø câble min.
mm
Longueur (L)
mm
Épaisseur max. panneau
mm
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
Hauteur (H)
mm
Largeur (W)
8.0 mm
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Ø nominal
mm
Hauteur (H2)
mm
∅ jupe
mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés